(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
High Magnification Retractable Type

High Magnification Retractable Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • High Magnification Retractable Type
  • High Magnification Retractable Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      584,681VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A small, high magnification type that can be stored for convenient carrying.
[Applications]
· For work that requires high magnification (such as jewel appraisal, ore observation, mechanical drawing, etc.).

 
Part Number
75766
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMagnification
(x)
Type Mass
(g)
Material

761,661 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3・4・5J with Chain, 3, 4, 5x47Main Body: Iron, Aluminum

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Pocket Loupe Light presence NA Lens Size(mm) 19
Main Body Size(mm) 44×27×16

Please check the type/dimensions/specifications of the part 75766 in the High Magnification Retractable Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 75766 trong chuỗi High Magnification Retractable Type.

Products like this...

Part Number
75765
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMagnification
(x)
Type Mass
(g)
Material

584,681 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10I with chain - 10x46Main Body: Iron, Zinc