(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The pocket size makes it convenient for carrying.
[Applications]
· When reading small print in newspapers and dictionaries, etc.
Part Number |
---|
75555 |
75556 |
75557 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Magnification (x) | Lens Size (mm) | Type | Main Body Size (mm) | Mass (g) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266,748 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2 | 60 | S-1 60 mm, 2x | 70×155×15 | 35 | Main Body: Polypropylene Resin | ||
166,348 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3.5 | 45 | S-2 45 mm 3.5x | 55×115×8 | 27 | Main Body: Polyethylene Resin | ||
29,370 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3 | 30 | S-3 30 mm, 3x | 36×77×5 | 3 | Body: acrylic resin |
Loading...Tải…
Product Type | Pocket Loupe | Light presence | NA |