(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flange Bend / Slope Measurement Gauge

Flange Bend / Slope Measurement Gauge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,474,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
Measures flange gap using H-shaped cross-section perpendicularity measurement tool web as standard.

 
Part Number
97790
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,474,750 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 97790 in the Flange Bend / Slope Measurement Gauge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 97790 trong chuỗi Flange Bend / Slope Measurement Gauge.