(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
L Angle without Handle

L Angle without Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,065,383VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Right angles can be drawn by simply applying the edge.
· Made light and durable by bonding aluminum and stainless steel together.

 
Part Number
77858
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,065,383 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type 50 cm Combined Use Scale Main Body Size(mm) 500(40)×330(35)×20(5) Material Body: aluminum: stainless steel
Mass(g) 560 Perpendicularity 0.1 mm or less per 100 mm Scale: Shaku/Ft Equivalent 1'6.4" Equivalent
Scale: Meter 46cm