(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fiber Calipers Dial Type

Fiber Calipers Dial Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      622,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The dial is easy to see and can be read at a glance.
· Does not scratch the measured object.
[Applications]
· For outer diameter measurement, inner diameter measurement, depth measurement, and step measurement.

 
Part Number
19932
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

622,250 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard caliper Display Method Dial Maximum Measurement Length (Range Selection(mm) 101 to 150
With/Without Depth Bar Available Measuring Range(mm) 0.1~150 Instrumental Error(mm) ±0.1
Minimum Read Value(mm) 0.1 Material Nylon Resin (Glass Fiber Infused) Mass(g) 44

Please check the type/dimensions/specifications of the part 19932 in the Fiber Calipers Dial Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 19932 trong chuỗi Fiber Calipers Dial Type.