(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pneumatic/Flow Gauge Sensor

Pneumatic/Flow Gauge Sensor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,626,353VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Air/airflow measurement sensor.
Measurement temperature range (°C): -20 to 450
Size (mm): ⌀4.8 × 200
Size (cable length) (m): approx. 1

Part Number
MTLP-21A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,626,353 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Accessories