(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Options for Data Loggers

Options for Data Loggers
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      762,978VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Option for data logger.
[Part Number 3-6823-11]
Specifications: SD Card (MMC format compatible)
Product detail type: 2 GB SD card for 12 CH data logger (Temperature/Voltage/Humidity)
Capacity: 2 GB
[Part Number 3-6823-12]
Specifications: Humidity Sensor
Measurement accuracy: ±3%RH (TYP) (10 to 95% RH/at 23°C)
Product detail type: Humidity sensor for 12 CH data logger
Maximum outer dimension (mm): Approx. 1 m
Measurement range: 1 to 99%RH

 
Part Number
3-6823-11
3-6823-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications Measurement accuracy Product detail type Capacity Maximum outer dimension (mm) Measuring Range

762,978 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) SD card (MMC format compatible)-SD card for 12CH data logger (temperature, voltage, humidity), 2 GB2GB--

7,727,838 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) Humidity sensor±3%RH (TYP) (10 to 95% RH at 23°C)Humidity sensor for 12CH data logger-Approx. 1 m1 to 99%RH

Loading...Tải…

  1. 1