(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Size: 90mm x 10mm
・Quantity: 1 case (10 sheets)
・Temperature range: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12℃
Please check the type/dimensions/specifications of the part 61-3816-61 in the Fridge Indicator 12LF 90mm x 10mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 61-3816-61 trong chuỗi Fridge Indicator 12LF 90mm x 10mm.