(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Size: 52mm x 48mm
・Quantity: 1 case (10 sheets)
・Temperature range: 50℃ or lower: Green 50℃ - 70℃ Yellow 70℃ or more: Red
Please check the type/dimensions/specifications of the part 61-3816-56 in the Traffic Light Indicator TF50-70 52mm x 48mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 61-3816-56 trong chuỗi Traffic Light Indicator TF50-70 52mm x 48mm.