(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Vacuum Temp Plate 101-8V

Vacuum Temp Plate 101-8V
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,705,718VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Size: 38mm x 10mm
・Quantity: 1 case (10 sheets)
・Temperature range: 43 - 48 - 54 - 60 - 65 - 71 - 76 - 82℃

 
Part Number
61-3815-52
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngQuantity

2,705,718 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1 Case (Contains 10 Sheets)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Manufacturer Model Number 101-8V-043 Size 38mm x 10mm Accuracy ±1% (Less than 100°C ±1°C)
Product detail type 38mm x 10mm Display 8 points display Temperature range 43-48-54-60-65-71-76-82°C
Quantity 1 Case (Contains 10 Sheets)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 61-3815-52 in the Vacuum Temp Plate 101-8V series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 61-3815-52 trong chuỗi Vacuum Temp Plate 101-8V.