(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Anti-Beast Net EA952AD-148

Anti-Beast Net EA952AD-148

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA952AD-148

Part Number
EA952AD-148
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,457,100 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Dim.-2(H)×15m
・Mesh dim.-120×120mm (diamond shape)
・Material-Polyethylene+stainless steel
・Stainless steel wire makes the net hard to be bitten off by animals.
・Suitable for boars and deers
・Fixing rope is attached.

Specifications of EA952AD-148

Part Number
EA952AD-148
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,457,100 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1