(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
440 x 520mm Clipboard【1-4 Pieces Per Package】

440 x 520mm Clipboard
  • Volume Discount

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    685,110 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA661CD-52
EA661CD-52B
EA661CD-52C
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Quantity

685,110 VND

1 Piece(s) - 7 Day(s) or more 1.3 kg 1 pc.

1,258,750 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s) or more 2.6 kg 2 pcs.

2,004,556 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

Available 7 Day(s) or more 5.2 kg 4 sheets

Basic Specifications

  • Materials
    Steel
  • Size
    440×520mm
  • Wall mounting screw hole diameter
    5mm
  • Details 1
    There is no screw

Product Description

[Specifications]
·There is no screw.
· Material: Steel
·Wall mounting screw hole diameter: 5 mm

Part Number
EA661CD-52
EA661CD-52B
EA661CD-52C
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Quantity

685,110 VND

1 Piece(s) - 7 Day(s) or more 1.3 kg 1 pc.

1,258,750 VND

1 Piece(s) - 6 Day(s) or more 2.6 kg 2 pcs.

2,004,556 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

Available 7 Day(s) or more 5.2 kg 4 sheets

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1