(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EA506EX-2 |
EA506EX-3 |
EA506EX-4 |
EA506EX-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Weight (g) |
Inner Dimensions (mm) |
Outer Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194,621 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 52g | 110×113×41/25 | 125×130×50 | ||
268,476 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 97g | 110×150×65/42 | 125×170×75 | ||
399,801 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 172g | 109×204×87/56 | 125×225×100 | ||
556,135 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 268g | 107×270×110/70 | 125×295×125 |
【Product Specifications】
・Material-Polypropylene
・Optimal for electronic parts
・Trays can be piled.
・Dim. (W) x (D) x (H)mm…125 x 130 x 50
Part Number |
---|
EA506EX-2 |
EA506EX-3 |
EA506EX-4 |
EA506EX-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Weight (g) |
Inner Dimensions (mm) |
Outer Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194,621 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 52g | 110×113×41/25 | 125×130×50 | ||
268,476 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 97g | 110×150×65/42 | 125×170×75 | ||
399,801 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 172g | 109×204×87/56 | 125×225×100 | ||
556,135 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 268g | 107×270×110/70 | 125×295×125 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.