(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KAIDAN Lock Guard

KAIDAN Lock Guard

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      559,773VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· Horizontal retention force is significantly increased. Incorporates ultra-rigid tape resistant to bending or deflection.

 
Part Number
LCG-1950KD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

559,773 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(m) 5 Tape Width(mm) 19 Scale Indicator Both Sides
Standard JIS Class 1 Product Type Body Body Material ABS/Rubber

Please check the type/dimensions/specifications of the part LCG-1950KD in the KAIDAN Lock Guard series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LCG-1950KD trong chuỗi KAIDAN Lock Guard.