(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・PDL025:ダイヤモンドに近い高硬度の水素フリーのDLC(ta-C) コーティングによる優れた耐摩耗性と高い潤滑性による耐アルミ溶着性・切りくず排出性の向上によりアルミ加工の高品位・高能率加工を実現します。
【用途】
・ミーリング加工用
・PDL025:アルミ加工の高品位・高能率加工を実現
【商品仕様】
・適合ホルダ:MFWN90型
・呈色:虹色
・AMブレーカ:アルミ加工用
・G級
・JANコード:4960664771073
・トラスココード:820-6212
Please check the type/dimensions/specifications of the part WNGT080608FN-AM-PDL025 in the 京セラ ミーリング用チップ PDL025 DLCコーティング COAT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WNGT080608FN-AM-PDL025 trong chuỗi 京セラ ミーリング用チップ PDL025 DLCコーティング COAT.