(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
WLD-7S2-IV |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
12,627,366 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) |
【特長】
・フルオープンで取り出しやすい引出にリニューアルしました。
・3種類の深さの引出がありますので、組合せが自由です。
【用途】
・スペシャルワゴン 棚板サイズW750×D500用
【商品仕様】
・色:アイボリー
・間口(mm):750
・奥行(mm):500
・高さ(mm):200
・均等積載量(kg/段):20
・段数(段):2
・間口×奥行×高さ(mm):750×500×200
・引出内寸法間口×奥行×高さ(mm):628×400×55
・引出耐荷重:20kg/段
・質量(kg):17.1
・色:アイボリー
・質量:17.1kg
【材質/仕上】
・スチール
Part Number |
---|
WLD-7S2-IV |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
12,627,366 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.