(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
メイホー ウォーターガード#400

メイホー ウォーターガード#400

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of WG400

Part Number
WG400
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

151,200 VND

60 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・パッキン入りの防滴ケースです。
・ジョイントアームがフタの落下を防止します。

【商品仕様】
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:205×73×60
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:194×51×55
・可変仕切板(枚):3
・JANコード:4963189210652
・トラスココード:825-9371
・質量:135g
【材質/仕上】
・本体・止具:ポリプロピレン
・パッキン:シリコーンゴム

Specifications of WG400

Part Number
WG400
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

151,200 VND

60 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1