(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
メイホー ウォーターガードNO.108

メイホー ウォーターガードNO.108

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 北海道・沖縄・離島別途運賃

Specifications of WG-108

Part Number
WG-108
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

907,200 VND

12 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・防滴仕様で大切な工具を水から守ります。
・2枚トレー付天蓋部にも収納できます。
【用途】
・現場・家庭での小型ツール、ライトツールの収納。
【商品仕様】
・外寸414×219×200mm
・耐熱温度:120°
・JANコード:4963189102995
・トラスココード:735-9101
・質量:1455g
【材質/仕上】
・本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー
・フタ:インパクトスチール
・止具・ハンドル:ABS
・パッキン:シリコーンゴム
【セット内容/付属品】
・中皿
・仕切板

Specifications of WG-108

Part Number
WG-108
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

907,200 VND

12 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1