(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
WAP-750-IV-SET |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
5,265,121 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) |
【特長】
・デッドスペースを有効活用できます。
・フック4種が標準装備されています。
・ワークテーブル本体への取付は穴開け等の加工を必要としません。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・外寸(mm):W585.0×H476.5
・適合本体サイズ(mm):D750×H740
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
【セット内容/付属品】
・付属フック:HF-12(耐荷重0.5kg)、HF-T2(耐荷重1.0kg)、HFR-11(耐荷重0.5kg)、HFD-6(耐荷重)3.1kg)
Part Number |
---|
WAP-750-IV-SET |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
5,265,121 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.