(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of W6-D2-IV

Part Number
W6-D2-IV
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

24,501,065 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。

【商品仕様】
・間口×奥行×高さ(mm):600×400×900
・均等耐荷重(Kg):240
・色:アイボリー
・キャビネット:超深型1段タイプ2個
・質量:32.2kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

Specifications of W6-D2-IV

Part Number
W6-D2-IV
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

24,501,065 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1