(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Double-opening spherical vise.
· Since the entire product can be tilted freely, work can be done efficiently at the ideal position.
· The tightening handle is detachable.
[Product Specifications]
· Sphere Diameter (mm): 130
· Width of socket (mm): 60
· Opening of socket (mm): 62
· Mouth depth (mm): 50
· Height (mm): 165
· JAN code: 4560128907323
· Mass: 8.5 kg
Please check the type/dimensions/specifications of the part VI51 in the Minimo Round Vise series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VI51 trong chuỗi Minimo Round Vise.