(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し

ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of UW1560-W-SET

Part Number
UW1560-W-SET
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

8,388,497 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Product Description

【特長】
・ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。
・どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。
・スライドレールの採用により、スムーズな開閉が可能です。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:シルキーホワイト
・突起物を除く引出し内寸法(mm):W1190.5×D390×H40
・引出し耐荷重(kg):10
・適合天板サイズ(mm):W1500×D600
・質量:12kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・吊金具付

Specifications of UW1560-W-SET

Part Number
UW1560-W-SET
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

8,388,497 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1