(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
浦谷 金型デートマークNM型 外径16mm

浦谷 金型デートマークNM型 外径16mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of UL-NM-16

Part Number
UL-NM-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,293,587 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
・年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
・彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
【用途】
・プラ型埋め込み用
【商品仕様】
・外径(mm):φ16
・全長(mm):14
・摘要:無印
・トラスココード:807-1757
・質量:20.6g
【材質/仕上】
・SUS420焼入れ研磨仕上げ

Specifications of UL-NM-16

Part Number
UL-NM-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,293,587 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1