(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
OH ウレタンカケヤ #6(木柄付)

OH ウレタンカケヤ #6(木柄付)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of UKH-6

Part Number
UKH-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,365,000 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・ウレタン樹脂をハンマーの頭部に一体成型しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
・無反動構造なので打撃力が倍加。加えて頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部がにげないため、打撃力が非常に優れています。
【用途】
・建築工事全般。
【商品仕様】
・頭径(mm):89
・頭長(mm):162
・全長(mm):900
・呼称:6ポンド
・JANコード:4963360203992
・トラスココード:808-0790
・質量:3.2kg
【材質/仕上】
・頭部:ウレタン樹脂
・柄:樫

Specifications of UKH-6

Part Number
UKH-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,365,000 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1