(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。
・自動制御可能です。
・洗浄時間を削減できます。
・1軸用です。
【用途】
・表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。
・エレクトロニクス部品のタッピング加工等。
【商品仕様】
・コントロールボックスなし
・トラスココード:732-1759
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・黄銅クローム
【セット内容/付属品】
・1軸ディスペンサ
・アームφ8×300L
・固定器φ8×φ8
・φ8支柱L=100
・φ12支柱L=960
・液容器0.5L
・φ4ボールコック
・容器吊金具
・取付金具
・液ホース
・エアホース
・チューブ継手
Please check the type/dimensions/specifications of the part TSX1-10 in the 扶桑 タップタッチ標準セットTSX1-10(1軸 コントロールボックスなし) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSX1-10 trong chuỗi 扶桑 タップタッチ標準セットTSX1-10(1軸 コントロールボックスなし).