(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・止り穴用。
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M20
・ピッチ(mm):2.5
・全長(mm):105
・シャンク径(mm):15
・シャンク四角部(mm):12.0
・下穴径(mm):17.5
・食い付山数:..2.5山
・表面処理:TINコーティング
・ねじ長(mm):37
・タップ等級:H級
・トラスココード:509-2621
・質量:137g
【材質/仕上】
・材質:SKH
Please check the type/dimensions/specifications of the part TSPT-M20X2.5 in the IS TINSKHスパイラルタップ M20X2.5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSPT-M20X2.5 trong chuỗi IS TINSKHスパイラルタップ M20X2.5.