(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

IS TINSKHスパイラルタップ M18X2.5

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,071,810VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・止り穴用。
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M18
・ピッチ(mm):2.5
・全長(mm):100
・シャンク径(mm):14.0
・シャンク四角部(mm):11.0
・下穴径(mm):15.5
・食い付山数:..2.5山
・表面処理:TINコーティング
・ねじ長(mm):37
・タップ等級:H級
・トラスココード:509-2604
・質量:111g
【材質/仕上】
・材質:SKH

Part Number
TSPT-M18X2.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,071,810 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TSPT-M18X2.5 in the IS TINSKHスパイラルタップ M18X2.5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSPT-M18X2.5 trong chuỗi IS TINSKHスパイラルタップ M18X2.5.