(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
タジマ SDソケットショート 8mm 6角

タジマ SDソケットショート 8mm 6角

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 本製品には通電性があります。 感電に注意してください。

Specifications of TSK-SD8S-6K

Part Number
TSK-SD8S-6K
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

144,516 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・6角ショートタイプです。
・ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適です。
・摩耗に強いツインコートです。
・ショートタイプです。
・18Vインパクトドライバーに対応しています。
・短いから狭所でしっかり固定できます。
・ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適です。
【用途】
・インパクトドライバー用ソケット
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):8
・軸寸法(mm):6.35
・全長(mm):57
・深さ(mm):15
・タイプ:6角
・18Vインパクト対応
・目盛仕様:尺相当目盛
・テープ幅:25mm
・テープ長さ:5.5m
・ヨンゴーゴーピッチ表示付
・JANコード:4975364160652
・トラスココード:813-4913
・質量:28g
【材質/仕上】
・本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)

Specifications of TSK-SD8S-6K

Part Number
TSK-SD8S-6K
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

144,516 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1