(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
TSK-SD19-12K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
228,991 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・レギュラータイプ。
・18Vインパクトドライバー対応です。
・レギュラータイプです。
・18Vインパクトドライバーに対応しています。
【用途】
・インパクトドライバー用ソケット
・インパクトドライバー用ソケット
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):19
・軸寸法(mm):6.35
・全長(mm):96
・深さ(mm):53
・タイプ:12角
・12角
・全長:93mm
・目盛仕様:メート盛、JIS1級
・テープ幅:25mm
・テープ長さ:7.5m
・ヨンゴーゴーピッチ表示付
・ストラップ付
・大型ベルトクリップ付
・爪飛び防止用プロテクター付
・JANコード:4975364069603
・トラスココード:813-4846
・質量:105g
【材質/仕上】
・本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
Part Number |
---|
TSK-SD19-12K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
228,991 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.