(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
タジマ ソケット純正ビット55mm

タジマ ソケット純正ビット55mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • ビットはネジ十字穴に対してまっすぐに差し込んでご使用下さい。 ビットの取り付け、交換時は工具の電源を切り、確実に行なって下さい。

Specifications of TSK-B55-5P

Part Number
TSK-B55-5P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

314,921 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・タジマソケット用純正ビットです。
・タジマソケット用純正ビットです。
【用途】
・インパクトドライバー用ビット
・インパクトドライバー用ビット
【商品仕様】
・軸寸法(mm):6.35
・全長(mm):55
・目盛仕様:メートル目盛、JIS1級
・テープ幅:25mm
・テープ長さ:5.5m
・ヨンゴーゴーピッチ表示付
・ストラップ付
・大型ベルトクリップ付
・爪飛び防止用プロテクターJANコード:4975364068064
・トラスココード:813-4931
・単品単位数量:5本
・質量:12g
【材質/仕上】
・ビット:スチール

Specifications of TSK-B55-5P

Part Number
TSK-B55-5P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

314,921 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1