(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

扶桑 タップタッチ標準セットTSB3-10(3軸 コントロールボックス付)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      29,700,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。
・自動制御可能です。
・洗浄時間を削減できます。
・3軸用です。
【用途】
・表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。
・エレクトロニクス部品のタッピング加工等。
【商品仕様】
・コントロールボックス付
・トラスココード:732-1741
・質量:2.8kg
【材質/仕上】
・黄銅クローム
【セット内容/付属品】
・3軸ディスペンサ
・アームφ8×300L
・固定器φ8×φ8
・φ8支柱L=100
・φ12支柱L=960
・液容器0.5L
・φ4ボールコック
・容器吊金具
・取付金具
・液ホース
・エアホース
・チューブ継手
・コントロールボックス

Part Number
TSB3-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

29,700,000 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TSB3-10 in the 扶桑 タップタッチ標準セットTSB3-10(3軸 コントロールボックス付) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSB3-10 trong chuỗi 扶桑 タップタッチ標準セットTSB3-10(3軸 コントロールボックス付).