(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
OH テストハンマー(メッキ)#1/4 600mm

OH テストハンマー(メッキ)#1/4 600mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of TH-26M

Part Number
TH-26M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

963,035 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
・頭はクロムメッキ仕上げしているのでいつまでも美しい。
【用途】
・電車・バス・トラック・自動車の点検。
【商品仕様】
・呼称:1/4ポンド×600
・頭径(mm):13
・頭長(mm):97
・全長(mm):600
・JANコード:4963360131042
・トラスココード:808-0757
・質量:100g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼:クロムメッキ仕上げ
・柄:樫

Specifications of TH-26M

Part Number
TH-26M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

963,035 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1