(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamp TGK type

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,358,571VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。
【用途】
・木工。
・家具製作。
【商品仕様】
・最大口開き(mm):2000
・フトコロ(mm):120
・開き2000mm
・質量:6.7kg
【材質/仕上】
・スチール

Part Number
TGK-100
TGK-150
TGK-200
TGK-250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Opening
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

3,358,571 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 1000853-47994000

4,106,550 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 1500853-48015300

4,871,520 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 2000853-48026700

5,911,920 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 2500853-48037800

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Main unit Throat depth (mm) 120 Material Steel