(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamp TG type

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      748,590VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。
【用途】
・木工。
・家具製作。
【商品仕様】
・最大口開き(mm):100
・フトコロ(mm):50
・開き100mm
・質量:0.25kg
【材質/仕上】
・スチール

Part Number
TG10
TG12
TG16
TG20
TG25
TG30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Opening
(mm)
Trusco Code Throat depth (mm) Mass
(g)

748,590 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 100853-479250250

912,431 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 120853-479360400

1,168,403 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 160853-479480700

1,488,913 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 200853-47951001080

1,909,425 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 250853-47961201500

2,263,001 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 300853-47971402000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Main unit Material Steel