(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
スーパー ユニチャックゲージ(無段階固定式)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,244,236VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・TF416・TS4160用ゲージ

【商品仕様】
・適合チューブ固定能力(mm):φ4~16、3/16~5/8゙
・JANコード:4967521036641
・トラスココード:813-0903
・質量:520g
【材質/仕上】
・特殊鋼

Product Specifications

Part numberCompatible tube fixing capacity (mm)JAN codeTrusco codeWeightMaterials
TFG416⌀4 to 16, 3/16 to 5/8"4967521036641813-0903520 gspecial steel
Part Number
TFG416
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,244,236 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TFG416 in the スーパー ユニチャックゲージ(無段階固定式) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TFG416 trong chuỗi スーパー ユニチャックゲージ(無段階固定式).