(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
・TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・刃径(mm):8.7
・溝長(mm):87
・全長(mm):121
・シャンク径(mm):8.7
・有効加工深さ:溝長に準じる
・表面処理:TINコーティング
・先端角:120°
・トラスココード:508-7139
・質量:196g
【材質/仕上】
・材質:HSS
Please check the type/dimensions/specifications of the part TCOD-8.7 in the IS TINコバルト正宗ドリル 8.7mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TCOD-8.7 trong chuỗi IS TINコバルト正宗ドリル 8.7mm.