(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS TINコバルト正宗ドリル 3.4mm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      439,146VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
・TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・刃径(mm):3.4
・溝長(mm):45.0
・全長(mm):73.0
・シャンク径(mm):3.4
・有効加工深さ:溝長に準じる
・表面処理:TINコーティング
・先端角:120°
・トラスココード:508-6604
・質量:41g
【材質/仕上】
・材質:HSS

Part Number
TCOD-3.4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

439,146 VND

10 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TCOD-3.4 in the IS TINコバルト正宗ドリル 3.4mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TCOD-3.4 trong chuỗi IS TINコバルト正宗ドリル 3.4mm.