(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

IS TINコバルト正宗ドリル 2.8mm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      399,362VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
・TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・刃径(mm):2.8
・溝長(mm):39.0
・全長(mm):67.0
・シャンク径(mm):2.8
・有効加工深さ:溝長に準じる
・表面処理:TINコーティング
・先端角:120°
・トラスココード:508-6540
・質量:26g
【材質/仕上】
・材質:HSS

Part Number
TCOD-2.8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

399,362 VND

10 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TCOD-2.8 in the IS TINコバルト正宗ドリル 2.8mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TCOD-2.8 trong chuỗi IS TINコバルト正宗ドリル 2.8mm.