(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

IS ステンレス用スパイラルタップ M12X1.5

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      816,126VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・粘い材料の止り穴加工用に最適です。
・特殊二番加工で摩擦トルクを低減します。
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
・ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・止り穴用。
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M12
・ピッチ(mm):1.5
・全長(mm):82
・シャンク径(mm):8.5
・シャンク四角部(mm):6.5
・下穴径(mm):10.5
・食い付山数:..2.5山
・表面処理:ホモ処理
・ねじ長(mm):29
・タップ等級:H級
・トラスココード:508-2773
・質量:41g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)

Part Number
SUS-SPT-M12X1.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

816,126 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part SUS-SPT-M12X1.5 in the IS ステンレス用スパイラルタップ M12X1.5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SUS-SPT-M12X1.5 trong chuỗi IS ステンレス用スパイラルタップ M12X1.5.