(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ベッセイ トグルクランプ STC-IHH型 ストローク35mm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,456,560VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Fast and easy tightening without the need to adjust the size of the workpiece material
・ Easy stroke adjustment
・ Ergonomically manufactured handle fits the hand and is easy to grip
[Applications]
・ Welding work
・ Woodworking

Part Number
STC-IHH25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,456,560 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part STC-IHH25 in the ベッセイ トグルクランプ STC-IHH型 ストローク35mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần STC-IHH25 trong chuỗi ベッセイ トグルクランプ STC-IHH型 ストローク35mm.