(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

扶桑 ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-0.7X-150L-90

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,869,881VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 最大パターン開き、吹き付け距離50mmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

Product Description

【特長】
・回転させた筒状製品(φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。
・90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。
・平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。
・二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
【用途】
・潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。
【商品仕様】
・最大パターン開き(mm):50
・ノズル口径(mm):0.7
・継手取付口(液、エアー):Rp1/8
・水の噴出量(ml/min):0~30
・粒径(μm):15
・平吹
・霧化エアーとピストン作動エアー分離式
・エアーホース2本使用
・トラスココード:732-1350
・質量:290g
【材質/仕上】
・液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS33)その他:黄銅

Part Number
ST-6-C8-0.7X-150L90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

16,869,881 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part ST-6-C8-0.7X-150L90 in the 扶桑 ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-0.7X-150L-90 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ST-6-C8-0.7X-150L90 trong chuỗi 扶桑 ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-0.7X-150L-90.