(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
・ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・止り穴用。
・食い付山数:2.5山
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M7
・ピッチ(mm):1.0
・全長(mm):65
・シャンク径(mm):6.2
・シャンク四角部(mm):5.0
・下穴径(mm):6.0
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:..2.5山
・表面処理:ホモ処理
・ねじ長(mm):19
・タップ等級:H級
・トラスココード:508-2587
・質量:18g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)
Please check the type/dimensions/specifications of the part SPT-M7X1.0 in the IS スパイラルタップ M7X1.0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPT-M7X1.0 trong chuỗi IS スパイラルタップ M7X1.0.