(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
京セラ 旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      317,524VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・PV710:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現したサーメット母材にMEGACOAT NANOコーティングです。連続仕上げ加工で高品位・高精度加工が可能です。
【用途】
・旋削加工用
・PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット
【商品仕様】
・被膜構成:MEGACOAT NANO+TiN
・呈色:金色
・ブレーカなし
・M級
・JANコード:4960664782468
・トラスココード:827-6634
【材質/仕上】
・PVDサーメット

Part Number
SPMN120308-PV710
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

317,524 VND

10 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPMN120308-PV710 in the 京セラ 旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPMN120308-PV710 trong chuỗi 京セラ 旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT.