(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
京セラ 旋削用チップ CA530 CVDコーティング COAT

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      341,085VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・CA530:安定性の高い特殊強靭母材と耐摩耗性に優れた強靭コーティングで鋼の汎用~強断続加工に対応
【用途】
・旋削加工用
・CA530:鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)
【商品仕様】
・被膜構成:微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
・呈色:金色
・PSブレーカ:中~荒
・M級
・JANコード:4960664703531
・トラスココード:804-9966
【材質/仕上】
・CVDコーティング

Part Number
SNMG120408PS-CA530
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

341,085 VND

10 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part SNMG120408PS-CA530 in the 京セラ 旋削用チップ CA530 CVDコーティング COAT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SNMG120408PS-CA530 trong chuỗi 京セラ 旋削用チップ CA530 CVDコーティング COAT.