(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) セラ

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      654,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・SL808:窒化珪素系セラミックです。
・ねずみ鋳鉄のミーリング荒加工・断続加工に適応しています。
【用途】
・ミーリング加工用
・SL808:ダクタイル鋳鉄の荒加工・断続加工用
【商品仕様】
・適合ホルダ:MFS型
・ノンコート
・呈色:灰色
・刃先仕様:T チャンファ
・G級
・JANコード:4960664717224
・トラスココード:824-9781
【材質/仕上】
・セラミック

Part Number
SNGN120408T01020-SL808
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

654,720 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part SNGN120408T01020-SL808 in the 京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) セラ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SNGN120408T01020-SL808 trong chuỗi 京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) セラ.