(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fuso Oil Snake 4 axis with magnet

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,115,404VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
・重力式です。
・先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
・ノズル位置を自由に変えることができます。
・設置が楽です。
・吹き付け位置を自由に設定可能です。
【用途】
・切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液。
【商品仕様】
・液出口φ2
・支柱、0.5リットル容器、アーム付
・トラスココード:810-5367
・質量:3.2kg
【材質/仕上】
・ノズル:軟質銅管
【セット内容/付属品】
・スネーク4軸
・支柱
・アーム
・液容器
・コック
・ホース
・マグネットベース

Part Number
SN4-M-13
SN4-M-23
SN4-M-33
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNozzle unit/injection length
(mm)
Trusco code

13,392,000 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 185810-5367

13,392,000 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 285810-5368

8,115,404 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 385810-5369

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of axes 4 Single item / pack / set Set Device installation method Magnet base
Weight(Kg) 3.2 Nozzle type Injection device Material 1 Nozzle: Soft Copper Tube