(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
・重力式です。
・先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
・ノズル位置を自由に変えることができます。
・設置が楽です。
・吹き付け位置を自由に設定可能です。
【用途】
・切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液。
【商品仕様】
・液出口φ2
・支柱、0.5リットル容器、アーム付
・トラスココード:810-5357
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・ノズル:軟質銅管
【セット内容/付属品】
・スネーク2軸
・支柱
・アーム
・液容器
・コック
・ホース
・マグネットベース
Part Number |
---|
SN2-M-13 |
SN2-M-23 |
SN2-M-33 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nozzle unit/injection length (mm) | Trusco code |
---|---|---|---|---|---|---|
8,019,000 VND | 1 Piece(s) | 16 Day(s) | 185 | 810-5357 | ||
6,467,688 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 285 | 810-5083 | ||
6,467,688 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 385 | 810-5358 |
Loading...Tải…
Number of axes | 2 | Single item / pack / set | Set | Device installation method | Magnet base |
---|---|---|---|---|---|
Weight(Kg) | 2.6 | Nozzle type | Injection device | Material 1 | Nozzle: Soft Copper Tube |