(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100K (8080-20)

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100K (8080-20)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,147,511VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・標準センサ(液体、粘性体、半固体用)。
【商品仕様】
・φ2.3×150mm
・コード1.1m
・K熱電対
・温度-100~300℃
・精度クラス1
・JANコード:4974425800025
・トラスココード:805-1239
・質量:120g

Part Number
SK-S100K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,147,511 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part SK-S100K in the 佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100K (8080-20) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SK-S100K trong chuỗi 佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100K (8080-20).