(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

扶桑 スネークジェットSJ1-CM-13(1軸C-50マグネット K-13付)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,775,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・固定式のエアダスターです。
・先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。
・ノズル位置を自由に変えれます。
・設置が楽です。
・吹き付け位置を自由に設定可能です。
【用途】
・自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。

・トラスココード:810-5286
・質量:3.15kg
【材質/仕上】
・ノズル:軟質銅管
【セット内容/付属品】
・スネーク
・支柱
・アーム
・ホース
・足踏み式空気弁
・マグネット

Part Number
SJ1-CM-13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,775,000 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part SJ1-CM-13 in the 扶桑 スネークジェットSJ1-CM-13(1軸C-50マグネット K-13付) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SJ1-CM-13 trong chuỗi 扶桑 スネークジェットSJ1-CM-13(1軸C-50マグネット K-13付).