(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
OH グラスファイバー柄石刃ハンマー1.3Kg

OH グラスファイバー柄石刃ハンマー1.3Kg

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of SH-13G

Part Number
SH-13G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,236,278 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・石工作業全般・石割・はつり作業に最適です。
・グラスフャィバー柄を使用していますので過酷な使用条件でも柄が折れにくく安全です。
【用途】
・建築工事全般。
【商品仕様】
・呼称:1.3kg
・頭径(mm):39
・頭長(mm):109
・全長(mm):300
・JANコード:4963360110535
・トラスココード:808-0664
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼
・柄:グラスフャィバー

Specifications of SH-13G

Part Number
SH-13G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,236,278 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1